简介
该功能块集合的主要功能是控制风机变频调节,根据压力或CO2等当前值和设定值进行PID调节输出。
其中故障报警指的是PID调节的主传感器故障报警,一旦该传感器故障报警,PID计算输出为0%。
另外该功能块集合包含应用软件意义上的手动调试(Override超控)功能。当风机变频模式=0-手动时,输出为风机变频手动频率设定;当风机变频模式=1-自动时,输出为应用程序自动逻辑值。
注意:对于风机变频PID调节,CO2控制为正比例,PRESS风压控制为反比例。
功能
当“风机启停命令”=1(0-OFF/1-ON)且“传感器故障报警”=0(0-OK/1-FLT)时,输出“风机变频控制”按PI计算输出频率值(0-50Hz,=PI输出百分比值/2)限制在“最小输出”频率和“最大输出”频率之间。
任何时候当“风机变频模式”=0(0-手动/1-自动)时,输出“风机变频控制”=“风机变频手动频率设定”值。
当“风机启停命令”=0(0-OFF/1-ON)或“传感器故障报警”=1(0-OK/1-FLT)时,输出“风机变频控制”=0Hz。
注意:CO2控制为正比例,PRESS风压控制为反比例。
输出优先级依次为:手动模式>传感器故障报警>自动模式下的PID计算输出。
内部逻辑
输入
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值/范围 |
---|---|---|---|---|
风机启停命令 | BOOL | - | 0 | 0-OFF/1-ON |
故障报警 | BOOL | - | 0 | 0-OK/1-FLT |
正比例 | BOOL | - | 1 | 0-反比例/1-正比例 |
当前值 | FLOAT | - | 0 | 0∼65535 |
设定值 | FLOAT | - | 0 | 0∼65535 |
死区 | FLOAT | - | 20 | 0∼65535 |
比例系数 | FLOAT | - | 10 | 0∼65535 |
积分时间 | FLOAT | s | 120 | 0∼65535 |
最小输出 | FLOAT | Hz | 0 | 0-50Hz |
最大输出 | FLOAT | Hz | 50 | 0-50Hz |
风机变频模式 | BOOL | - | 1 | 0-手动/1-自动 |
风机变频手动频率设定 | FLOAT | Hz | 0-50Hz |
输出
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值/范围 |
---|---|---|---|---|
风机变频频率控制 | FLOAT | Hz | - | 0-50Hz |
示例