简介
该功能块集合的主要功能是控制开关量风机启停,空调机组启动后先开风阀,延时60∼120s再开风机,防止损坏风道,另外包含低温防冻保护功能,低温防冻保护时要求立即停风机。
功能
当“风机启停控制”=1(0-OFF/1-ON)开始计时,直到“风机启动延时”走完,输出“风机启停命令”=1。
任何时候当“风机故障报警”=1(0-OK/1-FLT)时,输出“风机启停命令”=0。
当“防冻开关/低温保护”=1时,输出“风机启停命令”=0。
内部逻辑
输入
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值/范围 |
---|---|---|---|---|
风机启停控制 | BOOL | - | 0 | 0-OFF/1-ON |
风机故障报警 | BOOL | - | 0 | 0-OK/1-FLT |
低温防冻保护 | BOOL | - | 0 | 0-OK/1-FLT |
风机启动延时 | FLOAT | s | 60 | 0∼65535 |
输出
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值/范围 |
---|---|---|---|---|
风机启停命令 | BOOL | - | - | 0-OFF/1-ON |
示例