简介
该功能块集合的主要功能是控制模拟量排风阀的输出,排风阀主要与新风阀输出联动,即排风阀开度=新风阀开度。
另外该功能块集合包含应用软件意义上的手动调试(Override超控)功能。当排风阀控制模式=0-手动时,输出为排风阀手动开度设定值;当排风阀控制模式=1-自动时,输出为应用程序自动逻辑值。
功能
任何时候当“排风阀控制模式”=0(0-手动/1-自动)时,输出“排风阀控制”=“排风阀手动开度”设定值。
当“排风阀控制模式”=1(0-手动/1-自动)时,输出“排风阀控制”=MAX(“新风阀控制”值,“排风阀最小开度设定”值)。
内部逻辑
输入
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值/范围 |
---|---|---|---|---|
新风阀控制 | FLOAT | % | 0 | 0∼100% |
排风阀控制模式 | BOOL | - | 1 | 0-手动/1-自动 |
排风阀手动开度 | FLOAT | % | 0 | 0∼100% |
排风阀最小开度设定 | FLOAT | % | 0 | 0∼100% |
输出
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值/范围 |
---|---|---|---|---|
排风阀控制 | FLOAT | % | - | 0∼100% |
示例