IO模块EM.8U上有8路通用输入输出端口(X1至X8)。8路通用输入端口可配置如下输入输出类型:
输入输出类型 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
输入 | BI | 数字量输入 |
0/4∼20mA | 模拟量输入,DC电流 0/4∼20mA | |
0∼10V | 模拟量输入,DC电压 0∼10V | |
NI1000 PT1000 NTC10K | 模拟量输入,温度数值(控制器固件内部已实现了该三种热电阻温度传感器的分度表计算功能),单位为℃ | |
R1000 R10000 | 电阻测量,单位为Ω | |
输出 | 0∼10V | 模拟量输出,DC电压0∼10V |
配置通用输入输出
- 在配置设备页面,右键想要配置的通用输入输出端口,例如:X1。
- 在弹出的端口配置窗口里,按照实际应用配置如下参数:
- 点名:在右侧文本框里输入易识别的输入输出名。完成后,对应端子变成绿色。
- 描述:在右侧文本框里简短描述输入输出。
- 单位:定义测量值的单位。
- 信号类型(必填项):在右侧下拉菜单里选择合适的信号类型。
- 当选择的信号类型为0∼10V输入/输出或0/4∼20mA输入时,会显示下列选项:
- 最小信号范围:输入信号定义中对应的最小物理量值;
- 最大信号范围:输入信号定义中对应的最大物理量值;
- 最小测量范围:输入最小物理量对应的信号数值;
- 最大测量范围:输入最大物理量对应的信号数值。