简介
启停控制功能模块用于做启停控制。
功能
启停控制模块等同于RS触发器,R复位优先,即若置位和复位信号同时为真,则输出结果复位为假。
输入
PIN | 描述 |
---|---|
停止条件 | 复位信号 |
启动条件 | 置位信号 |
输出
PIN | 描述 |
---|---|
启停控制 | 当复位信号为真,置位信号为假,输出变为假;当复位信号为假,置位信号为真,输出变为真;当复位和置位信号同时为假,输出状态不变;当复位和置位信号同时为真,输出变为假。 |
输入值
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值范围 |
---|---|---|---|---|
停止条件 | 数字量 | N/A | N/A | 1,0 |
启动条件 | 数字量 | N/A | N/A | 1,0 |
输出值
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值范围 |
---|---|---|---|---|
启停控制 | 数字量 | N/A | N/A | 1,0 |
示例
开机时,当机组开关闭合,则风阀开启,延时90s后风机开机;关机时,当机组开关断开,则风机停机,延时60s后风阀关闭。