简介
用于延时逻辑,有:接通延时、断开延时和脉冲输出三种类型。
功能
该功能块可以用来:
- 延时接通和关闭开关量信号。
- 触发脉宽可设置的一个脉冲。
功能 | 时序图 |
---|---|
接通延时 | Ti-延时时间 输入信号[In]从0变为1且保持,延时[Ti]秒后输出信号[Out]变为1。如果[Ti]时间未到而输入[In]信号变为0,则命令无效。 |
断开延时 | Ti-延时时间 输入信号[In]从1变为0,延时[Ti]秒(或分钟)后输出信号[Out]变为0。如果[Ti]时间未到而输入[In]信号又变为1,则命令无效。 |
脉冲输出 | Ti-延时时间 输入信号[In]从0变为1时,输出信号[Out]变为1并持续[Ti]秒(或分钟)。 |
输入
PIN | 描述 |
---|---|
输入1 | 时间设置 |
输入2 | 输入信号 |
输出
PIN | 描述 |
---|---|
输出 | 输出信号状态 |
输入值
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值范围 |
---|---|---|---|---|
输入1 | 模拟量 | 秒 | N/A | N/A |
输入2 | 数字量 | N/A | N/A | 1,0 |
输出值
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值范围 |
---|---|---|---|---|
输出 | 数字量 | N/A | N/A | 1,0 |
示例
开机时,当机组开关闭合,则风阀开启,延时90s后风机开机;关机时,当机组开关断开,则风机停机,延时60s后风阀关闭。