功能块 | 说明 | 方法或错误提示 |
---|---|---|
主循环 | 每个应用只含有一个主循环 | 无法新增和删除主循环 |
块连接的保护 | 只有相同数值类型的输入口和输出口才可以相互连接 | 会自动弹开,无提示 |
定时循环 | 同一个应用中最多可使用3个,单位可为分钟或秒,最小一秒,没有小数。循环时长须限定在数值“2000”以内 | 无法增加三个以上定时循环 |
PID | 该模块最多可添加8个 | 超过8个无法新增该模块 |
多路选择 | 最多可以增加为8路 提示:枚举数量可以无限增加,但枚举块不会生成8个以上的连接口。当通道数小于等于两个时选择因子输入为数字型,当通道数大于两个时选择因子为模拟型;值输入仅允许数值型 | N/A |
合并位运算 | 最多可以增加为16路 提示:枚举数量可以无限增加,但枚举块不会生成16个以上的连接口 | N/A |
平均值 | 最多可以增加为8路 提示:枚举数量可以无限增加,但枚举块不会生成8个以上的连接口 | N/A |
累计时间 | 该模块最多可添加8个 | 超过8个将无法新增该模块 |
赋值块 | 输入口取决于被赋值的变量或IO的类型 | N/A |
定时器 | 该模块最多可添加30个 | 超过30个将无法新增该模块 |
IO赋值 | 仅显示模拟量输出和数字量输出,不显示输入类型 | N/A |
可靠性 | 支持的输入类型有:
| 不支持BI(数字量输入)数据类型 |