主控制器上有10路通用输入输出口(X1至X10)和4路数字量输出口(DO1至DO4)。
4路DO可配置数字量输出,接中间继电器(带负载)。10路通用输入输出口可配置成如下类型:
输入输出类型 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
输入 | BI | 数字量输入 |
0/4∼20mA | 模拟量输入,DC电流 0/4∼20mA。仅X1∼X8支持 | |
0∼10V | 模拟量输入,DC电压 0∼10V | |
NI1000 PT1000 NTC10K | 模拟量输入,温度数值(控制器固件内部已实现了该三种热电阻温度传感器的分度表计算功能),单位为℃ | |
R1000 R10000 | 电阻测量,单位为Ω | |
输出 | 0∼10V | 模拟量输出,DC电压0∼10V |
配置通用输入输出
- 在配置设备页面,右键想要配置的通用输入输出端口,例如:X1。
- 在弹出的端口配置窗口里,按照实际应用配置如下参数:
- 点名:在右侧文本框里输入易识别的输入输出名。完成后,对应端子变成绿色。
- 描述:在右侧文本框里简短描述输入输出。
- 单位:定义测量值的单位。
- 信号类型(必填项):在右侧下拉菜单里选择合适的信号类型。
- 当选择的信号类型为0∼10V输入/输出或0/4∼20mA输入时,会显示下列选项:
- 最小信号范围:输入信号定义中对应的最小物理量值;
- 最大信号范围:输入信号定义中对应的最大物理量值;
- 最小测量范围:输入最小物理量对应的信号数值;
- 最大测量范围:输入最大物理量对应的信号数值。
配置数字量输出口
- 在配置设备页面,右键想要配置的数字量输出口,例如:DO1。
- 在弹出的配置窗口里,按照实际应用配置如下参数:
- 点名:在右侧文本框里输入易识别的输出名。完成后,对应端子变成绿色。
- 描述:在右侧文本框里简短描述输出。
- 单位:定义测量值的单位。
注意
- IO名称最多24个字符(12个中文字符)。
- IO配置信息可通过左键点击并拖拽复制给其他端子。
将配置完成的IO添加到编程页面
根据实际应用,配置完成的IO可添加至对应已打开的编程页面并运用到逻辑程序里。有两种方法可将配置完成的IO添加到编程页面:
- 方法一:先在配置设备页面双击端子或端口把IO添加至编程页面。此时,工具提示添加至编程页面成功,编程页面缓存器显示刚添加的IO。然后,在编程页面,将出现的该IO拖拽至逻辑程序里合适的位置。
- 方法二:在积木编程页面,展开“变量”功能模块,拖拽合适的变量块至程序里合适的位置,然后再指定变量块给对应的点位(可在变量块里搜索点位名称关键字,按
或者enter键搜索,然后在搜索结果下拉列表里定位对应的点位。可点击
清除当前关键字)。
- 注意:IO取值/赋值只可以对IO点进行操作,虚拟点取值/赋值只可以对虚拟点进行操作,可靠性取值只可以对IO点进行操作。