NTC 10k (3892K) | ||
---|---|---|
技术参数 | 接线示意图 | |
可连接至端子 | X1∼X8 | |
温度范围 | -40∼115℃ | |
输入范围 | 680kΩ∼180Ω | |
分辨率(在25℃时) | 0.1℃ |
PT 1000 (3850 ppm/K), LG Ni 1000 (5000 ppm/K) | ||
---|---|---|
技术参数 | 接线示意图 | |
可连接至端子 | X1∼X8 | |
温度范围 | -50∼150℃ (LG Ni 1000) -50∼180℃ (PT 1000) | |
输入范围 | 780∼1800Ω | |
分辨率 | 0.5℃ |
0/4∼20mA | ||
---|---|---|
技术参数 | 接线示意图 | |
可连接至端子 | X1∼X8 | |
测量范围 | 0/4∼20mA | |
输入范围 | 0/1.6∼22.4mA | |
分辨率 | 6uA | |
输入阻抗 | <500Ω |
无源数字量(脉冲类型不支持) | ||
---|---|---|
技术参数 | 接线示意图 | |
可连接至端子 | X1∼X8 | |
触点电压 | DC 15V | |
触点电流 | 1mA(初始电流6mA) | |
触点断开时的接触电阻 | 最小50kΩ | |
触点闭合时的接触电阻 | 最大200Ω |
DC 0∼10 V | ||
---|---|---|
技术参数 | 接线示意图 | |
可连接至端子 | X1∼X8 | |
电压输入范围 | 0∼10V | |
分辨率 | 4mV | |
输入阻抗 | >100kΩ |
电阻测量 R1000 | ||
---|---|---|
技术参数 | 接线示意图 | |
可连接至端子 | X1∼X8 | |
输入电阻范围 | 700∼1800Ω | |
分辨率 | 0.6Ω |
电阻测量 R10000 | ||
---|---|---|
技术参数 | 接线示意图 | |
可连接至端子 | X1∼X8 | |
输入电阻范围 | 1.8k∼100kΩ | |
分辨率 | 0.5kΩ |