防护等级 | |
---|---|
防护等级符合EN 60730-1 自动控制设备的功能: |
Type 1 |
安全等级 | III类 |
外壳防护等级符合EN 60529 | IP20 |
环境条件 在电器柜或室内应用场景中的产品 | |
---|---|
气候环境条件 | |
运输及存储(带包装) | 温度 -25∼+70℃ (-13∼158℉) |
运行 | 运行于无温度或湿度控制的干燥环境中 |
机械环境条件 | |
运输(带包装运输) | 2M4 类 |
运行 | 3M11 类 |
标准、指令和审核 | |
---|---|
产品安全 | IEC/EN 60730-1 自动电子控制器 |
产品系列标准 | EN 61000-6-2 |
电磁兼容性 | 用于住宅、商务楼和工业环境 |
符合欧盟标准声明(CE) | 参见符合欧盟标准声明A5W00744642A*) |
环境兼容性 | 产品环保声明文件(A5W00349186A*))包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS合规、物料组成、包装、环境效益、废弃处置等)。 |
*) 文档可从www.siemens.com/bt/download下载。