连接端子

单股铜线、多股铜线(有线箍)

1 x 0.6∼2.5mm2(14∼19AWG)

2 x 0.6∼1.0mm2(17∼19AWG)

多股铜线 (无线箍)

1 x 0.6∼2.5mm2(14∼19AWG)

2 x 0.6∼1.5mm2(16∼19AWG)

剥线长度

7∼8mm(0.28∼0.31in)

螺钉

M2.5,拧紧扭矩 0.5Nm(0.37lb‑ft)

电缆最大长度

  • 以太网网线长度:100m(330ft)
  • RS485通讯电缆长度1) 2) 3)
    • 300m(1000ft)(无总线中继器)
    • 1000m((3300ft)(有总线中继器)
  • 电阻型模拟量输入电缆长度4):30m(100ft)
  • 数字量输入、模拟量输入(非电阻型)、模拟量输出电缆长度4):100m(330ft)

1)

推荐使用三芯屏蔽电缆,特性阻抗100∼130Ω, 线间电容<100pF/m,导线与屏蔽层间的电容<200pF/m。

2)

屏蔽电缆的屏蔽层必须单端连接到控制箱的建筑地,确保参考地间无较大的电压差。

3)

基于现场应用与干扰的实际情况,结合接线长度,波特率等因素,请考虑采用端接120欧电阻及隔离中继器等措施来保证可靠通讯。

4)

电缆电阻和 EMC 的干扰会随着电缆的长度而增加,并对模拟量值的准确性产生影响。实际应用中是否可以达到最大电缆长度取决于电缆类型、线径尺寸、屏蔽、布线、与大功率设备的距离、系统测量和控制精度的要求等因素,并由客户负责。