电源 | |
---|---|
工作电压(24V | AC 24V (+20%, -15%) DC 24V (±10%) |
频率 | 50/60Hz (仅AC) |
耗电量,不包括连接的现场设备 | 8.5VA |
螺纹端子适用于的线缆横截面 | 最大2.5mm2 (14AWG) |
外部供电线路保护 | 根据系统功耗进行选取 |
电源 | |
---|---|
工作电压(24V | AC 24V (+20%, -15%) DC 24V (±10%) |
频率 | 50/60Hz (仅AC) |
耗电量,不包括连接的现场设备 | 8.5VA |
螺纹端子适用于的线缆横截面 | 最大2.5mm2 (14AWG) |
外部供电线路保护 | 根据系统功耗进行选取 |