序号

描述

1

安装孔(4个,用于表面/墙面安装)

2

10路通用输入输出口

3

以太网网口(两个网口,共用一个IP地址)

4

SVC按钮,用于恢复出厂设置

  • 恢复出厂设置前,给设备断电然后重启,待RUN LED灯黄闪后,长按SVC按钮直至RUN LED灯重新开始黄闪。此时设备开始恢复出厂设置。RUN LED灯快速绿闪表示恢复完成,您须下载配置和编程文件到设备。

5

LED灯:

  • RUN: 设备状态提示灯
  • RS485 TX, RS485 RX, EM BUS TX, EM BUS RX: 通信状态提示灯
  • 更多关于LED的描述,请参见LED指示灯章节

6

USB接口,用于固件升级

7

EM BUS接口,用于连接IO扩展模块

8

RS485接口, 用于和PC及其他外围设备进行Modbus通讯

9

拆卸下拉孔(导轨安装)

10

4路继电器输出口

11

电源输入口

LED指示灯

LED

颜色

状态*)

描述

RUN

绿色

快闪

设备缺失配置/编程文件,须从工具端下载

闪烁

设备启动,或配置/编程文件停止

常亮

  • 设备正常工作
  • 升级完成

红色

常亮

硬件故障

闪烁

固件缺失或损坏,须下载和升级固件或者恢复出厂设置

红绿交替

闪烁

(固件升级)升级文件传输给设备中

黄色

常亮

设备等待固件升级

闪烁

设备正在启动,或固件正在加载或升级

RS485 TX

RS485 RX

EM BUS TX

EM BUS RX

黄色

闪烁

设备正在和其他设备进行通讯

网络指示灯(以太网网口处)

绿色

常亮

网络连接正常,但没有正在进行的网络通讯或数据传输

闪烁

网络连接正常,正在进行网络通讯或数据传输

黄色

常亮

网络带宽为100Mbps

常灭

网络带宽为10Mbps

*) LED指示灯快闪时频率大约10Hz;闪烁时大约1Hz。