Alimentazione elettrica DC 24 V - Installazione - Montaggio
FDA261, FDA262 Rivelatore di fumo a campionamento d'aria Installazione;Montaggio
- Product Family
- Cerberus PRO
- Sinteso
- Content Language
- Italian
- Content Type
- Technical Documentation > Mounting Instructions
- Technical Documentation > Installation Instructions
- Document No
- A6V11783970_it--_a
- Download ID
- A6V13626359
- Access level
- Internet
- File Type
- html
Alimentazione elettrica DC 24 V- Collegare il cavo al connettore.
- Diametro cavo: 0,2…2,5 mm2 flessibile (AWG 12…30)
- Diametro cavo: 0,2…1,5 mm2 fisso
Collegare l'alimentazione elettrica DC 24 V