Girar la pantalla frontal - Instalación - Montaje
FDA261, FDA262 Detector de humos por aspiración Instalación;Montaje
- Product Family
- Sinteso
- Cerberus PRO
- Content Language
- Español
- Content Type
- Technical Documentation > Installation Instructions
- Technical Documentation > Mounting Instructions
- Document No
- A6V11783970_es--_a
- Download ID
- A6V13626353
- Access level
- Internet
- File Type
- html
- md
Girar la pantalla frontal- Desconectar la alimentación eléctrica DC 24 V: Desenchufar el conector.
- Retirar cuatro tornillos.
- Tirar de la pantalla frontal en vertical hacia arriba.
- Girar la pantalla frontal 180°.
- Posicionar la pantalla frontal.
- Orientar el conector de 14 polos hacia el conector hembra.
- Montar la pantalla frontal.
- Enchufar el conector de 14 polos con cuidado.
- Apretar cuatro tornillos.
- Enchufar el conector DC 24 V.