| FDA261 | FDA262 |
---|---|---|
Tensione di esercizio | DC 19…30 V | DC 19…30 V |
Corrente di esercizio tipica:
| Operatività normale: 230 mA Allarme: 250 mA | Operatività normale: 280 mA Allarme: 300 mA |
Temperatura di esercizio | -20…+60 °C | -20…+60 °C |
Umidità dell'aria | 5…95 % (nessuna condensa) | 5…95 % (nessuna condensa) |
Area di monitoraggio (in funzione delle norme e disposizioni locali) | 3600 m2 Classe A: 2000 m2 | 6700 m2 Classe A: 3000 m2 |
Aree di allarme per la rivelazione: | 0,004…20 %/m obs | 0,003…20 %/m obs |
Lunghezza massima del tubo
|
150 m
800 m |
250 m
1200 m |
Numero max. bocche aspirazione | 2 × 60 | 2 ×125 |
Altezza max. d'impiego | 4000 m s.l.m. | 4000 m s.l.m. |
Categoria di protezione | IP30 | IP30 |
Posizione di montaggio | Verticalmente verso l’alto, verticalmente verso il basso | Verticalmente verso l’alto, verticalmente verso il basso |
Dimensioni (L x A x P) | 262 x 326 x 124 mm | 262 x 326 x 124 mm |
Tubo di aspirazione dell'aria, tubo aria in uscita | Esterno Ø 25 mm Interno Ø 21 mm | Esterno Ø 25 mm Interno Ø 21 mm |
Opzioni per le bocchette di aspirazione | Opzione preassemblata oppure la lunghezza massima del tubo corrispondente al calcolo con 'FXS2056 ASD Asyst Tool V3' | Opzione preassemblata oppure la lunghezza massima del tubo corrispondente al calcolo con 'FXS2056 ASD Asyst Tool V3' |
Livello di potenza sonora 1 in funzione del livello dell'aspiratore | 'High': 43 dBA 'Medium': 38 dBA 'Low': 34 dBA | 'Extreme': 51 dBA 'High': 47 dBA 'Medium': 41 dBA 'Low': 37 dBA 'Silent': 36 dBA |
Entrata cavo | Lato posteriore, sopra, di lato | Lato posteriore, sopra, di lato |
Compatibilità di sistema Comunicazione | FC20xx/FC72x (FS20/FS720) FDnet/C-NET | FC20xx/FC72x (FS20/FS720) FDnet/C-NET |
3 uscite di allarme a relè | Selezionabile con o senza ritenuta Corrente nominale 2,0 A a DC 30 V. Selezionabile: contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NO/NC) | Selezionabile con o senza ritenuta Corrente nominale 2,0 A a DC 30 V. Selezionabile: contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NO/NC) |
1 relè di guasto | Corrente nominale 2,0 A a DC 30 V. Contatto normalmente chiuso (NC) | Corrente nominale 2,0 A a DC 30 V. Contatto normalmente chiuso (NC) |
GPI: collegamento di tasti esterni 3 ingressi | Selezionabile: invertito/non invertito Selezionabile: con/senza monitoraggio per interruzione o interruzione e cortocircuito Tensione di monitoraggio DC 3 V Resistenza di linea max. 20 Ω | Selezionabile: invertito/non invertito Selezionabile: con/senza monitoraggio per interruzione o interruzione e cortocircuito Tensione di monitoraggio DC 3 V Resistenza di linea max. 20 Ω |
Morsetti | Connettore push-in | Connettore push-in |
Diametro cavo:
|
0,2…2,5 mm2 flessibile (AWG 12…30) 0,2…1,5 mm2 fisso 0,2…1,5 mm2 flessibile/fisso |
0,2…2,5 mm2 flessibile (AWG 12…30) 0,2…1,5 mm2 fisso 0,2…1,5 mm2 flessibile/fisso |
Interfaccia (accessorio) FDAZ295 | Scheda relè con 6 uscite
| Scheda relè con 6 uscite
|
Interfaccia (accessorio) FDAZ296 | Scheda 4...20 mA con 2 uscite
| Scheda 4...20 mA con 2 uscite
|
Indicatore di polvere | Sì | Sì |
Visualizzazione | 4x indicatori di stato di allarme Guasti Polvere Stato della connessione | 4x indicatori di stato di allarme Guasti Polvere Stato della connessione |
Area di servizio | LED 'Stato OK' USB C Impostazioni: funzione di reset (Reset) Impostazioni: densità del fumo, flusso d'aria | LED 'Stato OK' USB C Impostazioni: funzione di reset (Reset) Impostazioni: densità del fumo, flusso d'aria |
Normalizzazione: valore del fumo, flusso d'aria | Impostazioni: valori soglia per allarmi fumo e guasti Impostazioni: densità del fumo e flusso d'aria Durante la normalizzazione: mantenere i valori preimpostati. | Impostazioni: valori soglia per allarmi fumo e guasti Impostazioni: densità del fumo e flusso d'aria Durante la normalizzazione: mantenere i valori preimpostati. |
Cronologia eventi: immissione ora e data (max. 40000 voci) | Memoria eventi non volatile interna: densità del fumo, flusso d'aria, stato del rivelatore e guasti | Memoria eventi non volatile interna: densità del fumo, flusso d'aria, stato del rivelatore e guasti |
Durata della garanzia | 2 anni | 2 anni |
Norme | EN 54-20 A, B, C EN 54-17 | EN 54-20 A, B, C EN 54-17 |
Omologazioni
|
G222039 |
G222039 |
1 | Livello di potenza sonora ponderato A [dB] ai sensi della norma DIN EN ISO 3744-2010. I valori di misura sono valori tipici, misurati con uno spezzone di tubo all'entrata e all'uscita dell'aria. |