Display anteriore
Il display anteriore comprende indicatori di stando riguardo allo stato dell'apparato.
- Livello di allarme
- Polvere
- Flusso d'aria
- Campo scrivibile
- Funzionamento
- Connessione
- Guasto
- Cicalino
Indicatori di stato
Campo scrivibile | |||||
Allarme incendio 2 | Funzionamento | ||||
Allarme incendio 1 | Connessione | ||||
Preallarme | Polvere | Guasto | |||
Allarme precoce | Flusso d'aria | Tasto per l’assistenza |
Aprire il rivelatore di fumo a campionamento d'aria
Aprire il contenitore per accedere all’area di servizio:
- Sopra e sotto, portare i due cursori in posizione .
- Sopra, spingere in dentro le linguette con un cacciavite.
- Inclinare in avanti il coperchio dalla parte superiore e rimuoverlo.
Accessori
FDAZ295 Scheda relè | |
---|---|
|
FDAZ296 Scheda 4...20 mA | |
---|---|
|
FDAS292 Aspiratore (FDA261, FDA262) | |
---|---|
|
FDAS291 Camera di rivelazione (FDA261, FDA262) | |
---|---|
|
Kit alimentatore FP120-Z1 | |
---|---|
|
Batteria FA2003-A1 (12 V, 7 Ah, VdS) | |
---|---|
|
Batteria FA2004-A1 (12 V, 12 Ah, VdS) | |
---|---|
|
Batteria FA2005-A1 (12 V, 17 Ah, VdS) | |
---|---|
|
FDAZ292 Scatola filtro ASD | |
---|---|
|
FDAZ292-AA Set di filtri ASD | |
---|---|
|