Type | Désignation | Code produit | Poids [kg] |
|---|---|---|---|
FDA261 | Détecteur de fumée par aspiration | S54333-F101-A1 | 2,625 |
FDA262 | Détecteur de fumée par aspiration | S54333-F102-A1 | 2,625 |
Accessoires | |||
FDAZ295 | Carte relais | S54333-B105-A1 | 0,045 |
FDAZ296 | Carte 4...20mA | S54333-B106-A1 | 0,025 |
FP120-Z1 | Kit alimentation A (70 W) | S54400-S122-A1 | 3,920 |
FA2003-A1 | Batterie (12 V, 7 Ah, VdS) | A5Q00019353 | 2,450 |
FA2004-A1 | Batterie (12 V,12 Ah, VdS) | A5Q00019354 | 3,930 |
FA2005-A1 | Batterie (12 V, 17 Ah, VdS) | A5Q00019677 | 5,640 |
FDAZ292 | Unité de filtrage ASD | S54333-C92-A1 | 0,220 |
Pièces de rechange | |||
FDAZ292-AA | Jeu de filtres ASD | S54333-S91-A1 | 0,009 |
FDAS292 | Aspirateur | S54333-B12-A1 | 0,120 |
FDAS291 | Chambre de détection | S54333-B11-A1 | 0,230 |