电源

工作电压

AC 230 V

频率

50/60 Hz

功耗

最大值 3.8 VA

待机功耗

1.7 VA

  • 无内部保险丝!

任何情况下都需在供电线路中使用最大电流为 10 A 的断路器作为外部初步保护。

Modbus 接口

类型
传输模式
连接
波特率
地址
电缆长度
标识
奇偶性

RS485
RTU
最多 32
9600、19200(默认)、38400、57600
1...247, 1(默认)
最大值 1200 米
从属
0 = 奇数 / 1 = 偶数(默认) / 2 = 无奇偶性

接线

直径
电源,输入,输出端(L, N, Q1, Q2, Q3, Y11, Y12)
SELV 信号端(A, B, Ref, X1, M1)
线缆


1.0…1.5 mm2
0.5…1.5 mm2
实芯硬线或双绞线

输出

1/3 速风机
类型
电压
最大电流

Q1…Q3
开/关
AC 230 V
5(3) A

阀门输出
电压
最大电流

Y11, Y12 (N.O.)
AC 230 V
5(3) A

警告

如风机需并联,单个风机可直连,
多个风机需外接继电器。

多功能输入

X1-M

  温度传感器输入

     类型

NTC 3k

     温度范围

-20…70 °C

  温度传感器输入

     类型

NTC 10k

     温度范围

-40…70 °C

  数字输入

     操作行为

可选(常开/常关)

     触点感应

DC 0…5 V, 最大 5 mA

     供电绝缘

SELV

运行数据

转换偏差

- 供热模式

- 制冷模式

 

0.5...6 K (出厂值:2 K)

0.5...6 K (出厂值:1 K)

比例带 Xp

- 供热模式

- 制冷模式

 

0.5...6 K (出厂值:2 K)

0.5...6 K (出厂值:1 K)

设定值设置范围(参见下方所列注意事项)

- 舒适模式

- 节能模式

- 保护模式

 

5…40 °C

关闭,5...40 °C

关闭,5...40 °C

内置室内温度传感器

- 测量范围

- 25 °C 时的精度

- 温度校准范围

 

0…50 °C

< ±0.5 K

- 5.0...+5.0 K

设置精度与显示精度

- 温度设定值

- 屏幕显示的当前温度值

 

0.5 °C

0.5 °C

注意:标准范围为 5...40 °C。可根据需求定制(如 0…50 °C)。

环境条件和保护分类

依照 EN 60730 分类

自动控制装置的功能
污染度
过压类别
操作类型
额定耐冲击电压
最高海拔
软件等级

 

类型 1
2
III
1(根据 EN 60730-1)
4 kV(根据 EN 60730-1)
3000 m(根据 EN 60730-1)
A(根据 EN 60730-1)

设计类型

适合与 II 级安全等级的设备一起使用的装置。

外壳防护等级依据 EN 60529

室内自控设备
带端子保护套

 

IP30
IP30

气候环境条件

- 存储根据 EN 60721-3-1
温度范围
湿度范围

- 运输根据 EN 60721-3-2(带包装运输)
温度范围
湿度范围

- 运行根据 EN 60721-3-3 1)
温度范围
湿度范围

 


-5...+50 °C
5...95 % r.h.


-25...+70 °C
5...95 % r.h.


0...50 °C
5...95 % r.h.

机械环境条件

依据 EN 60721-3-1 存储
依据 EN 60721-3-2 运输
依据 EN 60721-3-3 运行

 

Class 1M2
Class 2M2
Class 3M2

1) 无冷凝。

标准、指令与认证

电磁兼容性

用于住宅、商业环境

EU 认证 (CE)

A5W00334221A *)

REACH

欧盟议会和理事会 (EC) 1907/2006 号法规《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》(REACH)

RoHS

指令 2011/65/EU 限制了在电子设备中使用的某些有害物质

环境兼容性

产品环境声明 (A5W00277728A*) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃物处理)。

常规信息

不含包装重量/含包装重量

154.9 g / 272 g

材料

  • 前面板
  • 安装底板

 

  • PC
  • PC + 10% GF

根据 UL94 的外壳可燃性等级

V-0

*) 可从 http://siemens.com/bt/download 下载文档。