参数设置
设备支持通过显示屏进入参数模式,并对多项控制参数进行调整,以优化控制性能。所有控制参数设置在断电后仍可保留。
按照以下步骤修改控制参数:
或 | ||
同时按下 + 和 - 键 3 秒以上。 | |
初级参数:松开按键且在 2 秒内按下 + 键,直到屏幕显示 Pxx。 | |
按下 + 或 - 键(使用 < 或 > 键)选择参数,所选参数的当前值会显示。 | |
按下 键(使用 键)以编辑所需参数的值。 | |
在编辑过程中,按下 + 或 - 键增加/减少或选择当前参数的值。 | |
按下 键(使用 键)以确认更改的值,或按下 键(使用 键)取消更改。重复步骤 3 到 5,以更改更多参数。 | |
按下 键(使用 键)退出参数设置模式。 |
恢复出厂设置
- 选择参数 P89,并把参数值设置为 1。
- 控制参数的出厂设置将会重新加载。
- 重载过程中,屏幕显示“- - -”。
控制参数
初级参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P01 | 应用 | 0 | 0 = 两管制 1 = 四管制 |
P02 | 选择两管制应用时的控制序列(即P01 = 0) | 1 | 0 = 仅供热 1 = 仅制冷 2 = 供热制冷自动转换 3 = 供热制冷手动转换 |
选择四管制应用时的控制序列(即P01 = 2) | 4 | 3 = 供热制冷手动转换 4 = 供热和制冷 | |
P03 | 风机输出类型 | 1 | 0 = 1 速风机 1 = 3 速风机 |
P04 * | 阀门输出类型 | 0 | 0 = 开/关两线阀 1 = 开/关三线阀 |
P10 | 运行模式切换选项 | 0 | 0 = 舒适 – 保护 1 = 舒适 – 节能 – 保护 |
运行模式切换选项 | 0 | 0 = 舒适 – 保护 | |
P11 | 标准显示 | 0 | 0 = 内置或连接至 X1 端的传感器室内温度 1= 温度设定值 2 = 总线温度 |
P12 | 标准显示单位 | 0 | 0 = ℃(摄氏度) 1 = °F(华氏度) |
P13 | 内置或连接至 X1 端的传感器温度测量值修正 | 0 | -5…5 K |
P14 | 其它用户信息 | 0 | 0 = OFF 1 = 不同单位的温度标准显示 (C/F) 2 = 温度设定值 3 = 总线温度 4 = 总线当日时间 (12h) 5 = 总线当日时间 (24h) |
P15 | 按键 | 0 | 0 = 解锁 1 = 锁定(全锁) 2 = 设定值可调节 |
P20 | 舒适模式温度设定值下限 | 5 °C | 5 ℃…P21-1 (P21 = 40 ℃ 最大值) |
P21 | 舒适模式温度设定值上限 | 35 °C | (P20 = 5 ℃ 最小值) P20+1…40 ℃ |
P22 | 节能模式供热温度设定值 | 15 °C | 0 = 禁用(关闭) 5…40 ℃ (P23) |
P23 | 节能模式制冷温度设定值 | 30 °C | 0 = 禁用(关闭) 5 (P22)…40 ℃ |
P24 | 无供热制冷需求区风机状态(舒适模式) | 0 | 0 = 禁用 1 = 低速(供热和制冷) 2 = 低速(仅制冷) |
P30 | 断电重启后运行模式 | 0 | 0 = 前一运行模式 1 = 舒适模式 2 = 保护模式 |
P31 | 延时计时器(0 至 23 小时,以 0.5 小时为单位增减) | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
注意
* 此参数值 1 仅在 P01 = 0 时可见。
高级参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P40 | 供热比例带 Xp/转换偏差 | 2 K | 0.5…6 K |
P41 | 制冷比例带 Xp/转换偏差 | 1 K | 0.5…6 K |
P42 | 舒适模式无供热制冷需求区 | 2 K | 0.5…5 K |
P50 | 保护模式供热设定值 | 8 °C | 0 = 禁用(关闭) 5...40 °C (P51) |
P51 |
保护模式制冷温度设定值 |
0 |
0 = 禁用(关闭) 5 (P50)...40 °C |
P60 |
输入 X1 |
0 |
0 = 无功能 1 = 外接温度或回风温度传感器 2 = 冷热转换传感器或开关 3 = 开窗探测 6 = 告警触点 7 = 监测外接开关状态 8 = 监测外接传感器状态 9 = 存在探测 10 = 酒店门禁卡 |
P61 *** | X1 标准位置 | 0 | 0 = 开启 1 = 关闭 2 = NTC 3k 3 = NTC 10k |
P62 ** | 制冷冷热转换切换点 | 16 °C | 10…25 ℃ |
P63 ** | 制冷冷热转换切换点 | 28 °C | 27…40 ℃ |
P70 | 节能模式风机定期启动 | 0 | 0 = 关闭 1…359 分钟 360 = 风机持续运转 |
P71 | 计算风机运行小时数 | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 2 = 重置计数器(P71 自动更改为1) |
P89 | 重置参数 | 0 | 0 = 禁用 1 = 开始重载 |
P91 | 设备地址 | 1 | 1…247 |
P92 | 波特率 | 2 | 1 = 9600 bps 2 = 19200 bps 3 = 38400 bps 4 = 57600 bps |
P93 | 奇偶校验 | 1 | 0 = 奇数 1 = 偶数 2 = 无奇偶性 |
注意
** 这些参数仅在P60 = 2 和 P61 = 2 or 3 时可见。
*** 此参数值 0 & 1 仅在 P60 = 2, 3, 6, 7, 9, 10 时可见,同时参数值 2 & 3 仅在 P60 = 1, 2, 8 时可见。
高级参数(诊断和测试)
参数 | 描述 | 范围 |
---|---|---|
d00 | 产品报错 | "---" = 无错误 总线 – 通讯错误 AL1 – 外部错误输入 X1 *) Er3 - 外接温度或回风温度传感器错误 |
d01 | 风机运行小时数 | 0 = 不计数 1...990 小时 (分辨率以 10 小时计) |
d02 | X1 状态 | "---" = 未选择功能 0 = 未激活 (DI) 1 = 激活 (DI) 0…49 = 当前温度值 (AI) -100 = 故障 (AI) 00 = 供热制冷输入短路 100 = 供热制冷输入开路 |
d03 | 检查 Q1 输出的测试模式 | OPE = Q1 输出强制开启 CLO = Q1 输出强制关闭 |
d04 | 检查 Q2 输出的测试模式 | OPE = Q2 输出强制开启 CLO = Q2 输出强制关闭 |
d05 | 检查 Q3 输出的测试模式 | OPE = Q3 输出强制开启 CLO = Q3 输出强制关闭 |
d06 | 检查 Y11 输出的测试模式 | OPE = Y11 输出强制开启 CLO = Y11 输出强制关闭 |
d07 | 检查 Y12 输出的测试模式 | OPE = Y12 输出强制开启 CLO = Y12 输出强制关闭 |
d09 | 硬件版本 | 显示 xxx,例如 010 |
d10 | 软件版本 | 显示 xxx,例如 010 |
注意
* AL1 优先级高于总线。