产品类型 | 产品型号 | 技术手册 | |
---|---|---|---|
电缆温度传感器或冷热自动切换传感器,电缆长度 2.5 m NTC(25 °C 时 3 kΩ) | QAH11.1*) | N1840 | |
室内温度传感器 NTC(25 °C 时 3 kΩ) | QAA32 | 1747 |
*) QAH11.1 用于温度限值控制。
开/关执行器
产品类型 | 产品型号 | 技术手册 | |
---|---|---|---|
电动开/关阀门执行器(仅在亚太地区、阿联酋、沙特阿拉伯和印度销售) | MVI.../MXI... | A6V11251892 | |
电动开/关执行器 | SFA21... | N4863 | |
区域阀执行器(仅在中国销售) | SUE21 | A6V11866674 |
所有文档可从网站下载: http://siemens.com/bt/download 。