二/四管制风机盘管温控器 Modbus
- 纤薄(8.6 mm 厚度)触控按键设计
- AC 230 V 电源电压,大屏背光显示
- 风机盘管应用
- 两管制风机盘管,开/关阀门输出带三速风机
- 四管制风机盘管,开/关阀门输出带三速风机
- 运行模式:ON (开启)、ECO (节能)和 OFF(关闭)
- 显示室内温度或温度设定值
- 通过内置传感器、外接传感器或 RS485 显示室内温度
- 调节温度设定值
- 最小和最大温度设定限值
- 风机模式:自动和手动
- 自动或手动冷热转换
- 用于外接传感器等的一个多功能输入 X1
- 风机类型选择:1 速或 3 速
- 最长 23 小时的简单延时计时器
- 按键锁定功能
- 掉电记忆功能(断电并通电后恢复至前一运行模式)、ON(正常模式)或 OFF
- 调试参数和控制参数可调节
- 可与 Modbus RTU 主机通讯
- 安装在 86 mm 嵌入式方形接线盒上,固定孔距为 60.3 mm,最小深度 60 mm