I parametri vengono impostati sui valori predefiniti dopo l'accensione del termostato. Regolare le impostazioni dei parametri in un secondo momento nell'applicazione mobile.
Parametro | Descrizione | Valore predefinito |
---|---|---|
Correzione valore di temperatura misurato | Valore di offset della temperatura per il sensore di temperatura ambiente integrato. Se la temperatura sul display non corrisponde alla temperatura ambiente misurata, calibrare il sensore di temperatura utilizzando questo parametro. L’offset del sensore può essere impostato a ±2,5 K. | 3 K |
Minimo setpoint comfort riscaldamento: Riscaldamento | Setpoint riscaldamento minimo per "Comfort". | 5°C |
Massimo setpoint comfort riscaldamento: Riscaldamento | Setpoint riscaldamento massimo per "Comfort". | 30°C |
Rilevamento finestra aperta | Se impostata su On, questa funzione rileva se una finestra è aperta e se la temperatura ambiente scende rapidamente. In questo caso, il riscaldamento passa alla modalità OFF. Il termostato riprende il funzionamento automatico quando:
| Spento |
Azionamento periodico valvola | Se impostato su On, il parametro attiva le valvole periodicamente (2 min a settimana) per evitare il grippaggio della valvola dopo un'inattività di almeno una settimana. Questa funzione è attiva anche quando il termostato è in modalità OFF. | Spento |
Tipo di regolazione | Il termostato offre le seguenti modalità di controllo della temperatura:
Le prime due modalità di controllo utilizzano un algoritmo a 2 posizioni, gli altri tre un algoritmo TPI (Time Proportional Integral):
Per le diverse applicazioni sono previste diverse modalità di controllo. Leggere le seguenti informazioni per maggiori dettagli. | TPI lento |
On-Off, 1K
- Controllo a 2 posizioni con isteresi di commutazione 1 [K].
- Per sistemi di bassa potenza e lenti
- Per applicazioni che richiedono lunghi tempi di esecuzione o dove il cambio frequente causa problemi
- Per circuiti di controllo difficili in cui potrebbe verificarsi un’oscillazione
Applicazioni tipiche:
- Riscaldamento a pavimento
- Pompe di calore
- Riscaldamento elettrico
On-Off, 0,3K
- Controllo a 2 posizioni con isteresi di commutazione 0,3 [K].
- Per il controllo generale. Offre un maggiore comfort rispetto all'isteresi di commutazione di 1 [K]
- Può essere utilizzato anche per situazioni di controllo difficili.
TPI lento
Comportamento del comando TPI per sistemi di riscaldamento lenti che richiedono tempi di attività minimi più lunghi e un numero limitato di cicli di commutazione all'ora.
Applicazioni tipiche:
- Riscaldamento a pavimento, caldaie a gasolio
- Possono essere utilizzati per tutti gli altri tipi di applicazioni di riscaldamento
Tempo minimo di accensione/spegnimento | > 4 minuti |
Periodo minimo | Circa 12 minuti |
TPI medio
Comportamento del comando TPI per applicazioni di riscaldamento generali come radiatori e attuatori termici.
Tempo minimo di accensione/spegnimento | > 1 minuto |
Periodo minimo | Circa 20...25 minuti |
TPI veloce
Comportamento del comando TPI per sistemi di riscaldamento veloci che tollerano un numero elevato di cicli di commutazione.
Applicazioni tipiche:
- Resistenze elettriche con valvola di corrente
- Caldaie a gas
- Attuatori termici veloci
Tempo minimo di accensione/spegnimento | > 1 minuto |
Periodo minimo | Circa 6 minuti |
Non utilizzare TPI veloce per caldaie a gasolio o attuatori meccanici elettrici!