Tras encender el termostato, los parámetros se establecen en los valores predeterminados. Ajuste la configuración de los parámetros más adelante en la aplicación móvil.
Parámetro | Descripción | Valor predeterminado |
---|---|---|
Corrección del valor de la temperatura medida | Valor de compensación de temperatura del sensor de temperatura ambiente incorporado. Si la temperatura de la pantalla no coincide con la temperatura ambiente medida, calibre el sensor de temperatura usando este parámetro. El sensor se puede compensar en ±2,5 K. | 4 K |
Consigna mínima de confort calefacción: Calor | Punto de ajuste de calefacción mínimo de “Confort”. | 5°C |
Consigna máxima confort calefacción: Calor | Punto de ajuste de calefacción máximo de “Confort”. | 30°C |
Detección de ventana abierta | Si se establece en On, esta función detecta si se abre una ventana y la temperatura ambiente desciende con rapidez. De ser así, la calefacción cambia al modo APAGADO. El termostato reanuda el funcionamiento automático cuando:
| Off |
Accionamiento periódico de la válvula | Si se establece en On, el parámetro activa las válvulas periódicamente (2 min por semana) para evitar que la válvula se atasque cuando lleva inactiva al menos una semana. Esta función también está activa cuando el termostato se encuentra en modo APAGADO. | Off |
Comportamiento de control | El termostato ofrece los siguientes modos de control de la temperatura:
Los dos primeros modos de control adoptan un algoritmo de control de 2 posiciones y los últimos tres, un algoritmo de control TPI (temporal proporcional integral):
Los diferentes modos de control son para diferentes aplicaciones. Consulte la información que figura a continuación para obtener más detalles. | TPI lento |
2-puntos, 1K
- Controlador de 2 posiciones con histéresis de conmutación de 1 [K]
- Para sistemas con poca capacidad que parecen lentos
- Para aplicaciones que requieren tiempos de ejecución prolongados o donde la conmutación frecuente causa problemas
- Para bucles de control difíciles en los que se pueden producir oscilaciones
Aplicaciones típicas:
- Suelo radiante seco
- Bombas de calor
- Calefacción eléctrica con contactores
2-puntos, 0.3K
- Controlador de 2 posiciones con histéresis de conmutación de 0,3 [K]
- Para control general. Proporciona mayor comodidad que la histéresis de conmutación de 1 [K]
- También se puede utilizar para situaciones de control difíciles.
TPI lento
Comportamiento de control TPI para sistemas de calentamiento lentos que requieren períodos mínimos de Encendido más prolongados y un número limitado de ciclos de conmutación por hora.
Aplicaciones típicas:
- Suelo radiante húmedo, calderas de gasóleo
- Se puede utilizar para todos los demás tipos de aplicaciones de calefacción (configuración alternativa)
Tiempo mínimo de encendido/apagado | >4 minutos |
Período mínimo | Aproximadamente 12 minutos |
TPI medio
Comportamiento de control TPI para aplicaciones generales de calefacción como radiadores y actuadores térmicos.
Tiempo mínimo de encendido/apagado | >1 minuto |
Período mínimo | Aproximadamente 20...25 minutos |
TPI rápido
Comportamiento de control TPI para sistemas de calentamiento rápidos que toleran un número elevado de ciclos de conmutación.
Aplicaciones típicas:
- Calefactores eléctricos con válvula de corriente
- Calderas de gas
- Actuadores térmicos rápidos
Tiempo mínimo de encendido/apagado | >1 minuto |
Período mínimo | Aproximadamente 6 minutos |
No utilice TPI rápido para calderas de gasóleo o actuadores mecánicos eléctricos.