Die Parameter werden nach dem Einschalten des Thermostats auf die Vorgabewerte gesetzt. In der mobilen App können Sie die Parametereinstellungen später anpassen.
Parameter | Beschreibung | Vorgabewert |
---|---|---|
Temperatur-Messwertkorrektur | Temperatur-Offset für den integrierten Raumtemperaturfühler. Stimmt die angezeigte Temperatur nicht mit der gemessenen Raumtemperatur überein, muss der Temperaturfühler mit diesem Parameter kalibriert werden. Das Offset des Fühlers kann ±2.5 K betragen. | 1 K |
Comfort-Sollwert für min. Heizen: Heizen | Min. Heizsollwert für “Comfort”. | 5°C |
Comfort-Sollwert für max. Heizen: Heizen | Max. Heizsollwert für “Comfort”. | 30°C |
Erkennung offenes Fenster | Wenn bei Ein, erkennt diese Funktion, dass ein Fenster geöffnet ist und die Raumtemperatur sinkt rasch ab. Wenn ja, wird die Heizung in den Modus Aus versetzt. Der Thermostat nimmt Automatikbetrieb wieder auf, wenn:
| Aus |
Ventilbetätigung | Wenn bei Ein, aktiviert der Parameter die Ventile periodisch (2 Min. pro Woche), um ein Festsitzen des Ventils nach Inaktivität während min. einer Woche zu verhindern. Diese Funktion ist auch aktiv, wenn der Thermostat im Modus Aus ist. | Aus |
Regelverhalten | Der Thermostat bietet die folgenden Temperaturregelungsmodi an:
Die ersten beiden Modi übernehmen einen 2-Punkt-Regelalgorithmus, die letzten drei einen TPI (Zeit proportional integral) Regelalgorithmus:
Für verschiedene Applikationen gibt es verschiedene Regelungsbetriebsarten. Sie unten für weitere Details. | TPI träg |
2-Punkt, 1 K
- 2-Puinkt-Regler mit einer Schalthysterese 1 [K]
- Für Systeme mit geringer Leistung, die träge zu sein scheinen
- Für Applikationen, die erweiterte Laufzeiten erfordern oder wo häufiges Schalten Probleme verursacht
- Für schwierige Regelkreise, in denen Pendeln auftreten kann
Typische Applikationen:
- Bodenheizung
- Wärmepumpen
- Elektroheizung mit Schützen
2-Punkt, 0.3 K
- 2-Puinkt-Regler mit einer Schalthysterese 0.3 [K]
- Zur allgemeinen Regelung. Bietet höheren Komfort als die Schalthysterese 1 [K]
- Kann auch in schwierigen Regelsituationen eingesetzt werden.
TPI träg
Das TPI-Regelverhalten für träge Heizsysteme erfordert längere, minimale Einschaltzeiten und eine begrenzte Anzahl Schaltzyklen pro Stunde.
Typische Applikationen:
- Bodenheizung (nass), Ölkessel
- Kann für alle anderen Heizapplikationstypen eingesetzt werden (alternative Einstellung)
Minimale Ein-/Ausschaltzeit | > 4 Minuten |
Minimaler Zeitraum | Ca. 12 Minuten |
TPI mittel
TPI-Regelverhalten für allgemeine Heizapplikationen wie Heizkörper und thermische Antriebe.
Minimale Ein-/Ausschaltzeit | > 1 Minute |
Minimaler Zeitraum | Ca. 20...25 Minuten |
TPI schnell
TPI-Regelverhalten für schnelle Heizsysteme mit zulässig hoher Anzahl von Schaltzyklen.
Typische Applikationen:
- Elektroheizung mit Stromventil
- Gaskessel
- Schnelle, thermische Antriebe
Minimale Ein-/Ausschaltzeit | > 1 Minute |
Minimaler Zeitraum | Ca. 6 Minuten |
TPI schnell darf nicht mit Ölkesseln oder elektromechanischen Antrieben verwendet werden!