Bezeichnung | Wert |
---|---|
Betrieb: IEC 60721-3-3 | |
Klimatische Bedingungen | Klasse 3K5 |
Temperatur | 0…50 °C |
Relative Feuchte | < 95 % r.h |
Verschmutzungsgrad | normal, nach EN60730-1 |
Transport / Lagerung: nach IEC 60721-3-2 | |
Klimatische Bedingungen | Klasse 2K3/1K3 |
Temperatur | -20…+50 °C |
Relative Feuchte | < 95 % r.h |
Mechanische Bedingungen | Klasse 2M2 |