运行数据 - 数据参数表 - RAA21/S
RAA21/S Room thermostat 数据参数表
- Content Language
- Chinese
- Content Type
- Technical Documentation > Data Sheet for Product
- Document No
- A6V13570619_zh--_a
- Download ID
- A6V13601780
- Stock No.
- S55770-T506
- Product No.
- RAA21/S
- Access level
- Internet
- File Type
- html
运行数据项目 | 参数 |
---|
螺丝型端子 | 2 x 1.5 mm2(最小0.5 mm 2) |
转换偏差SD | ≤ 1 K |
设定值设置范围 | 8 - 30 ℃ |