运行数据 - 数据参数表 - RAA41/S
RAA41/S Room thermostat 数据参数表
- Content Language
- Chinese
- Content Type
- Technical Documentation > Data Sheet for Product
- Document No
- A6V13583431_zh--_a
- Download ID
- A6V13601778
- Stock No.
- S55770-T507
- Product No.
- RAA41/S
- Access level
- Internet
- File Type
- html
运行数据项目 | 参数 |
---|
螺丝型端子 | 2 x 1.5 mm2(最小0.5 mm 2) |
转换偏差SD | ≤ 1 K |
设定值设置范围 | 8 - 30 ℃ |