Stromversorgung DC 24 V - Installation - Montage - FDA222 - FDA242
FDA222, FDA242 Ansaug-Rauchmelder Installation;Montage
- Product Family
- Sinteso
- Cerberus PRO
- Content Language
- Deutsch
- Content Type
- Technische Dokumentation > Installationsanleitung
- Technische Dokumentation > Montageanleitung
- Document No
- A6V13580856_de--_a
- Download ID
- A6V13580856
- Stock No.
- S54333-F105-A1
- S54333-F106-A1
- Product No.
- FDA222
- FDA242
- Access level
- Internet
- File Type
- html
- md
Stromversorgung DC 24 V- Kabel an Stecker anschließen.
- Leiterquerschnitt: 0,2…2,5 mm2 flexibel (AWG 12…30)
- Leiterquerschnitt: 0,2…1,5 mm2 starr
Stromversorgung DC 24 V anschließen