Frontanzeige drehen - Installation - Montage - FDA222 - FDA242
FDA222, FDA242 Ansaug-Rauchmelder Installation;Montage
- Product Family
- Sinteso
- Cerberus PRO
- Content Language
- Deutsch
- Content Type
- Technische Dokumentation > Installationsanleitung
- Technische Dokumentation > Montageanleitung
- Document No
- A6V13580856_de--_a
- Download ID
- A6V13580856
- Stock No.
- S54333-F105-A1
- S54333-F106-A1
- Product No.
- FDA222
- FDA242
- Access level
- Internet
- File Type
- html
- md
Frontanzeige drehen
- Stromversorgung DC 24 V trennen: Stecker herausziehen.
- Vier Schrauben entfernen.
- Frontanzeige vertikal nach oben ziehen.
- Frontanzeige um 180° drehen.
- Frontanzeige positionieren.
- 14-Pol-Stecker auf Buchse ausrichten.
- Frontanzeige einbauen.
- 14-Pol-Stecker vorsichtig einstecken.
- Vier Schrauben festziehen.
- Stecker DC 24 V einstecken.