Montagevorrichtung FDFM242

  • Zum Fixieren des Flammenmelders im Winkel 45°
  • Material: Aluminium
  • Zusätzliche Lackierung schützt vor Umwelteinflüssen.
  • Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Montagegelenk FDFMA242

  • Ausrichtbereich: horizontal ±50°, vertikal ±45°
  • Zum sicheren Fixieren des Flammenmelders, auch bei Vibrationen
  • Material: rostfreier Stahl

Adapterplatte FDFA242

  • Zum Ersetzen von Vorgängerprodukten, Ausrichtung der Befestigungslöcher
  • Material: Aluminium
  • Zusätzliche Lackierung schützt vor Umwelteinflüssen.
  • Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Regenschutzhaube FDFC242

  • Zum Schutz des Flammenmelders bei Aussenanwendung
  • Material: Aluminium
  • Zusätzliche Lackierung schützt vor Umwelteinflüssen, nicht-reflektierend.
  • Farbe: RAL 9003 Signalweiß
  • Schränkt das Sichtfeld des Melders nicht ein.

Prüflampe für Flammenmelder T-229/4P

  • Zur Funktionsprüfung des Flammenmelders