Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDF242 | Infrarot-Flammenmelder | S54330-F5-A1 | 1,0 |
Zubehör | |||
DBZ1190-AA | Mikroklemme 0,28…0,5 mm2 | BPZ:4677080001 | 0,001 |
DBZ1190-AB | Verbindungsklemme 0,5…2,5 mm2 | BPZ:4942340001 | 0,001 |
FDAI91 | Alarmindikator, Zargenversion | S54370-F9-A1 | 0,030 |
FDAI92 | Alarmindikator, Aufputz | S54370-F3-A1 | 0,060 |
FDAI93 | Alarmindikator, Unterputz | S54370-F5-A1 | 0,022 |
FDFM242 | Montagevorrichtung | S54330-B11-A1 | 0,446 |
FDFMA242 | Montagegelenk | S54330-B10-A1 | 0,753 |
FDFA242 | Adapterplatte Für Vorgängerprodukte, Ausrichtung der Befestigungslöcher | S54330-B12-A1 | 0,268 |
FDFC242 | Regenschutzhaube | S54330-B13-A1 | 0,425 |
T-229/4P | Prüflampe für Flammenmelder | S54330-Z10-A1 | 2,1 |