FDF242 | |
---|---|
Elektrische Spezifikationen | |
Betriebsspannung | DC 12…33 V |
Betriebsstrom max. | 1 mA |
Betriebsstrom (Ruhe) | 750 µA |
Kommunikation | FDnet/C-NET |
Systemkompatibilität | FS20, FS720, FC360 |
Detektion | |
Leistungsklassen gemäß EN 54-10 | Klasse 1: Hohe Empfindlichkeit, Bereich bis 25 m Klasse 2: Normale Empfindlichkeit, Bereich bis 17 m |
Sichtfeld | Horizontal: 90° (±45°) Vertikal: 90° (±45°) |
Kabelanschluss | |
Anschlusskabel | UTP- oder STP-Kabel (auch für den Anschluss von externen Alarmindikatoren) Polyamid-Kabelverschraubung M20 × 1,5 / 7…13 mm |
Klemmstellen | Push-in Stecker |
Leiterquerschnitt | 0,2…1,5 mm2 |
Externer Alarmindikator | 2 externe Alarmindikatoren über zusätzliche Klemme anschließbar |
Umgebungsbedingungen | |
Abmessungen (B x H x T) | 120 × 122 × 83 mm |
Betriebstemperatur | -40…+70 °C |
Lagertemperatur | -50…+70 °C |
Luftfeuchte | ≤96 % rel. Kurzzeitige Betauung erlaubt |
Schutzart | IP66, IP67 |
Material | Gehäuse: Aluminium Glasfenster: Saphir |
Farbe | Gehäuse: RAL 9003 Signalweiß Frontabdeckung: Schwarz |
Interner Indikator | LED: rot, grün, gelb |
Normen, Zulassungen | |
Normen für Brandmelder | EN 54-10, EN 54-17 |
Zulassungen
|
G224026 |