Regelfunktion

Hier wird die Regelfunktion des Controllers gewählt. Folgende Optionen sind möglich:

  • Dynamisches Regelventil
  • Differenzdruckregelung *)
  • Vorlauftemperaturregelung
  • Heizkreis aussentemperaturkompensierte Vorlauftemperaturregelung
  • >>> Regelventil für Umschaltung <<<

*)

Zurzeit ausschliesslich für die 2-Weg-Ventile EVG../EVF.. verfügbar

 

Sollwertquelle

Hier wird die Quelle des Sollwerts für die gewählte Regelungsfunktion definiert.

Die Automationsstation schaltet je nach Bedarf zwischen Heiz- und Kühlbetrieb um und gibt Intelligent Valve den Sollwert vor. Folgenden Optionen sind möglich:

  • Analog (Eingang X1)
  • Netzwerk (BACnet/IP)
  • Netzwerk (Modbus RTU) (unterstützt ab Softwareversion FW1.18)

 

Eingang X1

Die Belegung des Eingangs X1 ergibt sich aus der gewählten Regelfunktion und der Sollwertquelle.

Der Eingang ist nur aktiv, wenn "Analog (Eingang X1)" als Sollwertquelle gewählt ist. Ist eine Netzwerk-Sollwertquelle gewählt ("BACnet/IP" oder "Modbus RTU"), kann der Eingang X1 für einen Überwachungsdruckfühler verwendet werden.

 

Signaltypauswahl für X1

Für den Signaltyp des Eingangs X1 stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  • 0…10 V
  • 2…10 V
  • 4…20 mA

Hinweis: In dieser Regelfunktion wird das Signal auf 0…100 % abgebildet.

 

Ausgang X2

Für Ausgang X2 kann ein berechneter Analogwert aus einer Liste ausgewählt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Primäre Vorlauftemperatur: 0…100 % (TFlPrim)
    • Wenn diese Option ausgewählt ist, kann der "Prozesswert 2 für Primärvorlauftemp." eingestellt werden (ABT Go: "Inbetriebnahme" > "Ventil", 0…150 °C)
  • Primäre Rücklauftemperatur: 0…100 % (TRtPrim)
    • Wenn diese Option ausgewählt ist, kann der "Prozesswert 2 für Primärrücklauftemp." eingestellt werden (ABT Go: "Inbetriebnahme" > "Ventil", 0…150 °C)
  • Temperaturdifferenz Vorlauf / Rücklauf: 0…100 % (TDiffFlRt)
  • Relativer Volumenstrom: 0…100 %
  • Ventilstellung: 0…100 % (VlvPosFb)
  • Relative Leistung: 0…100 % der Auslegungsleistung *)

*)

100 % = PwrDsgn

 

Signaltypauswahl für X2

Für den Signaltyp des Ausgangs X2 stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  • 0…10 V
  • 2…10 V
  • 4…20 mA

 

Eingang X3

In der Regelung als dynamisches Regelventil für Umschaltung kann der Eingang X3 deaktiviert (Werkseinstellung) oder auf "Volumenstrom" oder "Druck" eingestellt werden.

Durch die Auswahl "Volumenstrom" wird der Eingang X3 als Durchflusssensor für ein Ventil mit DN150 verwendet. Mit "Druck" wird er als Überwachungsdruckfühler verwendet.

 

Signaltypauswahl für X3

Wenn der Eingang X3 auf "Volumenstrom" eingestellt ist, wird der Signaltyp automatisch festgesetzt.

 

 

Weiterführende Dokumente

Ausführliche Informationen zur Inbetriebnahme mit den ABT Tools:

● Intelligent Valve Inbetriebnahme mit ABT Go: A6V11422293

● Intelligent Valve Engineering / Inbetriebnahme mit Desigo: A6V11572317