L | Live, AC 230 V | |
1 | Live, AC 24…250 V | |
3 | NO-Kontakt, AC 24…250 V / 5 (2) A | |
2 | NC-Kontakt, AC 24…250 V / 5 (2) A | |
M1 | Umwälzpumpe | |
N | Nullleiter | |
Nx | Nullleiter | |
N2 | Drahtloser Empfänger 433 MHz | |
Y1 | Antrieb | |
N1 | Thermostat | |
Keine Verkabelung notwendig, da der Thermostat batteriebetrieben ist. |