Speisung

Betriebsspannung

DC 3 V (2 x 1.5 V AA Alkali-Batterien)

Batterielebensdauer

> 1 Jahr (AA Alkali-Batterien)

Steuerausgänge

Regelausgang Nr. 1-2 (NC-Kontakt)
1-3 (NO-Kontakt)
Spannung
Strom



AC 24...230 V
Max. 5(2) A

Funktionsdaten

Schaltdifferenz SD

0.5 K

Sollwert-Einstellbereich
Komfort-Betrieb
Economy-Betrieb
Ferienbetrieb
Inkremente


4…35 °C (Vorgabe:20 °C )
4…35 °C (Vorgabe:16 °C )
4…35 °C (Vorgabe:12 °C )
0.5 °C

Auflösung der Einstellungen und Anzeigen
Sollwert
Schaltzeiten
Aktuelle Wertanzeige
Die Uhrzeit zeigt


0.5 °C
15 min
0.5 °C
1 min

Umgebungsbedingungen und Schutzklasse

Schutzklasse

II gemäss EN 60730

Verschmutzungsgrad

2

Gehäuseschutzart

IP30 gemäss EN 60529

Klimatische Umgebungsbedingungen

- Lagerung gemäss IEC60721-3
Klimatische Bedingungen
Temperatur
Feuchtigkeit
Mechanische Bedingungen

- Transport gemäss IEC60721-3
Klimatische Bedingungen
Temperatur
Feuchtigkeit
Mechanische Bedingungen

- Betrieb gemäss IEC60721-3
Klimatische Bedingungen
Temperatur
Feuchtigkeit

 


Klasse 2K3
-25...+70 °C
< 93 % r.F.
Klasse 2M2


Klasse 2K3
-25...+70 °C
< 93 % r.F.
Klasse 2M2


Klasse 3K3
0...45 °C
< 85 % r.F.

Normen, Richtlinien und Zulassungen

EU-Konformität (CE)

A5W00248943A *)

UKCA

A5W00248944A *)

Eco-Design und Beschriftungsrichtlinien

Basierend auf EU-Verordnung 813/2013 (Öko-Design-Richtlinie) und 811/2013 (Kennzeichnungsrichtlinie) betreffend Raumheizgeräte, Kombinationsgeräte treffen folgende Klassen zu:

Applikation mit 2-Punkt-Betrieb eines Heizgeräts   Klasse I Wert 1%

Umweltverträglichkeit

Die Produkt-Umweltdeklaration (A5W00244895A *) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung).

Allgemein

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen
Für Drähte
Für Litzen

 

Schraubklemmen
2 x 1.5 mm2
1 x 2.5 mm2

Gewicht mit/ohne Verpackung

182.4 g / 250.2 g

*) Die Dokumente können über http://siemens.com/bt/download bezogen werden.