Speisung | |
---|---|
Batterietyp | Lithiumbatterie-Pack, 4x D-Zellen |
| 7,2 g |
| 3,0 V |
| Bis zu 5 Jahre ¹ + Reserve |
Netzspannung
|
AC 100…240 V, 50/60 Hz |
¹ Batterielebensdauer (typisch) 5 Jahre ab Inbetriebnahme. Die tatsächliche Batterielebensdauer ist abhängig vom Betriebszustand und äusseren Einflüssen. |
Anzeige | |
---|---|
Anzeigeart | LCD |
Ausführung
ISM/SRD-Ausführung | |
---|---|
Wireless M-Bus (unterstützter Mode)
|
S-Mode C-/T-Mode |
Ausgangsleistung
|
Max. 14 dBm Keine |
RSSI-Signalstärkenmessung | Ja |
Frequenzband
|
(868,3 +/- 0,3) MHz (868,95 +/- 0,25) MHz |
Mobile 2G-, 3G- und 4G-Ausführung | |
---|---|
Frequenzbänder | 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Frequenzband Maximale HF-Ausgangsleistung |
|
| 900 / 1800 MHz |
| 900 (B8)/2100 (B1) MHz |
| 700 (B28A)/800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/ 2100 (B1) und 2600 MHz (B7) |
GSM- und ISM-Antenne | Vollintegrierte, hochleistungsfähige ISM- und GSM-Antennen |
Schutzgrad und Schutzklasse | |
---|---|
Gehäuseschutzgrad (nach EN60529) | IP42 (auf Anfrage IP65) |
Geräteschutzklasse (nach EN61140) | III |
Umgebungsbedingungen | |||
---|---|---|---|
Betrieb | Transport | Lagerung | |
Temperatur | -5…+50 °C -20…+55 °C (IP65) | -40…+70 °C | -40…+70 °C |
Feuchte | <95% r.F. (ohne Betauung) | <95% r.F. (ohne Betauung) | <95% r.F. (ohne Betauung) |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Produktsicherheit | EN 62368-1 Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik |
EU-Konformität (CE) | Siehe EU-Konformitätserklärung *) |
Die Produkt-Umweltdeklaration enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung) | Siehe Produkt-Umweltdeklaration *) |
*) Die Dokumente können unter https://siemens.com/bt/download heruntergeladen werden. |
Äussere Merkmale | |
---|---|
Abmessungen | 203 x 209 x 58 mm (siehe 'Massbilder') |
Gehäusewerkstoff | ABS + PC V1 Kunststoff |
Gehäusefarbe | RAL9016 (verkehrsweiss) |
Gewicht
|
1327 g (verpackt mit Beilagen) 773,4 g (verpackt mit Beilagen) |