Es sind 2 Typen von Gateways verfügbar:
- Für mittlere bis grosse Anlagen bis max. 2‘500 Funkzähler. Die Zählerdaten werden via Netzwerkknoten (Repeater) zu einem Gateway zusammengeführt.
- Für kleinere Anlagen bis max. 400 Funkzähler. Die Zähler kommunizieren direkt mit dem Gateway und liegen somit im direkten Empfangsbereich des Gateways.
Die Laufzeit aller Gateways beträgt mindestens 5 Jahre. Die Kommunikationskosten können jährlich oder über die gesamten 5 Jahre im Voraus bezahlt werden.
Nach der jeweiligen Kommunikationslaufzeit von 5 Jahren können Vertragsverlängerungen abhängig von Datenaustausch und Anzahl Zähler für jeweils 12 weitere Monate abgeschlossen werden.
Gateways für mittlere bis grosse Anlagen
Folgende Produkt stehen zur Auswahl:
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
|---|---|---|
|
Gateway mit Batteriebetrieb, 4 Auslesungen pro Monat, Kommunikation für 5 Jahre inklusive. Auslesung von max.2‘500 Zählern | S55563-F164 | WTT568-AF0305 |
Auf Anfrage stehen weitere Gateways zur Verfügung:
Betrieb | Auslesung | Datenaustausch | Bezahlmodus | Bestell-nummer | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
|
Batterie |
Zähler via Netzwerk-knoten | 4 Auslesungen pro Monat, max. 12 individuelle Auslesungen pro Jahr | Erste 12 Monate inklusive Verlängerung für 12 Monate im Voraus | JXF:WTT568-AF0315 | WTT568-AF0315 |
AC 230 V |
Tägliche Auslesung | 5 Jahre Kommunikation inklusive | JXF:WTX568-AF0305 | WTX568-AF0305 | |
AC 230 V | Erste 12 Monate inklusive. Verlängerung für 12 Monate im Voraus | JXF:WTX568-AF0305 | WTX568-AF0305 |
Nur nachfolgende Zähler können durch die Gateways WT.568.. ausgelesen werden:
(Die Zähler selber kommunizieren in S- oder C-Mode.)
- Flügelrad-Wärme- und Wärme-/Kältezähler WF.6..
- Heizkostenverteiler WHE5.. / WHE6..
- Elektronische Wasserzähler WF.636..
- Aufsatzmodule zu Wärme- und Wasserzähler WFZ66.
- Impulsadapter AEW36.2
Gateways für kleine Anlagen
Müssen nur wenige (max. 400) unidirektionale M-Bus-Funk-Zähler in C-Mode (auch wM-Bus-kompatible Fremdgeräte in T-Mode) ausgelesen werden, und sind die Zähler im direkten Empfangsbereich des Gateways, kann auf eine einfachere Gateway-Ausführung zugegriffen werden:
Betrieb | Auslesung | Datenaus-tausch | Bezahl-modus | Bestell-nummer | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
|
Batterie |
Direkt vom Zähler |
4 Auslesungen pro Monat, max. 24 individuelle Auslesungen pro Jahr | 5 Jahre Kommunikation inklusive | JXF:WTT768-CF0304 | WTT768-CF0304 |
Batterie | Erste 12 Monate inklusive Verlängerung für 12 Monate im Voraus | JXF:WTT768-CF0314 | WTT768-CF0304 | ||
AC 230 V |
Tägliche Auslesung | 5 Jahre Kommunikation inklusive | JXF:WTX768-CF0304 | WTX768-CF0304 | |
Erste 12 Monate inklusive Verlängerung für 12 Monate im Voraus | JXF:WTX768-CF0304 | WTX768-CF0304 |
Nachfolgende Zähler in C-Mode werden direkt vom Gateway ausgelesen:
(Die Zähler müssen entsprechend auf C-Mode-Auslesung eingestellt sein.)
- Flügelrad-Wärme- und Wärme-/Kältezähler WF.6..
- Heizkostenverteiler WHE5.. / WHE6..
- Elektronische Wasserzähler WF.636..
- Aufsatzmodule zu Wärme- und Wasserzähler WFZ66.
Lieferumfang
Dem Gateway liegt eine Kurzanleitung in diversen Sprachen (siehe 'Produktdokumentation') sowie zwei Schrauben Torx 20 (4,0 x 40 mm), zwei Dübel und eine Sicherungsplombe bei. Zusätzlich bei WTX568.. Kabelverschraubung MBF (M16x1.5 mm).
Für Gateways mit Batterieversorgung ist eine Ersatzbatterie verfügbar.