温度控制

温控器通过内置传感器获取室内温度,并传递两位阀门控制命令,从而使室内温度保持在设定值。

供热时转换偏差为 2 K(可通过参数 P30 调节)。

显示

屏幕可以显示当前室内温度或当前运行模式下的温度设定值 (可通过参数 P06 调节)。出厂设置显示当前室内温度。

图标 指示地暖。小图标 表示继电器输出通电。

温度设定值调整和温度限值

基本设定值的出厂设定值为 21 ℃。此设定值可以通过 +/- 按键调整。下限 (P09) 和上限 (P10) 用于节能。

有下面两种不同的理念:

P09<P10(舒适理念)- 地暖设备的典型用例

如果下限 (P09) 低于上限 (P10),则供热设定值可以在这两个限值之间进行调整。用户设置所需要的温度,温控器根据此温度值控制房间温度。

示例

供热温度设定值可调节范围:18…25 ℃

P09≥P10 (节能理念)

若下限 P09 高于上限 P10

  • 供热设定值可调节范围是 5 ℃…P10,而非 5…40 ℃。
  • 制冷温度设定值可调节范围是 P09…40 ℃。

因此,可以限制最高供热温度设定值或最低制冷温度设定值,从而达到节能的目的。

按键锁定

当温控器处于舒适或保护模式时,按键锁定功能可通过控制参数 P14 设置(参见控制参数)。