产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF280.VX | S55770-T485 | AC 230 V | 温控器 + 地暖 (VRF + UFH)房间温控器 | 白色 |
RDF280.VX/VS | S55770-T486 | AC 230 V | 温控器 + 地暖 (VRF + UFH)房间温控器 | 银色 |
RDF280.VX/VG | S55770-T487 | AC 230 V | 温控器 + 地暖 (VRF + UFH)房间温控器 | 金色 |
产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF280.VX | S55770-T485 | AC 230 V | 温控器 + 地暖 (VRF + UFH)房间温控器 | 白色 |
RDF280.VX/VS | S55770-T486 | AC 230 V | 温控器 + 地暖 (VRF + UFH)房间温控器 | 银色 |
RDF280.VX/VG | S55770-T487 | AC 230 V | 温控器 + 地暖 (VRF + UFH)房间温控器 | 金色 |