Das Abo richtet sich nach der Vereinbarung zwischen der Kundschaft und Siemens.
1) Standard-Abonnementplan, falls der Kunde das Abonnement über den Siemens Online-Shop kauft
| 360° Viewer |
---|---|
Funktionen | Alle |
Abometriken | Pro 100 m2 / 1'000 ft2 pro Jahr |
Abodauer | Jährlich, automatische Verlängerung |
Abrechnungszeit | Jährlich, Vorauszahlung |
Upscale | Ab sofort, anteilige Abrechnung |
Downscale/Abkündigung | Wirksam zu Ende der Abolaufzeit |
Verbundene Geräte | Separater Kauf |
Zugelassene Benutzer | Erweiterter Einsatz |
Das Abo für 360° Viewer entspricht dem regulären, skalierbaren Angebot für diesen Cloud-Dienst. Die Abolaufzeit beträgt zwölf (12) Monate mit automatischer Verlängerung; die Gebühr für den Cloud-Dienst wird im Voraus bezahlt. Für das Abo kann jederzeit ein Upgrade erworben werden, wobei die Gebühren anteilig berechnet werden. Zu Ende der aktuellen Abolaufzeit kann der Cloud-Dienst auch herabgestuft werden. Die Abogebühr wird an den kommenden Abrechnungszeitraum angepasst. Der Cloud-Dienst kann jederzeit mit Wirkung zum Ende der aktuellen Abolaufzeit gekündigt werden.
Das Abo kann ab 5.000 gescannten m2 oder 50.000 ft2 erworben werden. Die gescannten m2 / ft2 werden basierend auf der Anzahl der während des Scannens aufgenommenen Laserscan-Bilder (NavVis) oder der Anzahl der gescannten Räume (Matterport) berechnet. Für diese Berechnung gilt eine Standardkonvertierungsrate von 1 NavVis-Panoramabild pro 20 m2 / 200 ft2 und einem von Matterport gescannten Raum pro 5.000 m2 oder 50.000 ft2.
Die Kundschaft kann die erforderlichen, verbundenen Geräte separat erstehen.
Mit einer erweiterten Nutzung kann die Kundschaft Partnern und Drittparteien den Zugriff und die Nutzung der Cloud-Dienste mit den in den Nutzungsbedingungen aufgeführten Rechten gewähren.
2 ) Benutzerdefiniertes Abo
Alle Abos, die nicht über einen Siemens-Onlineshop erworben werden, sind benutzerdefinierte Abos. Bei einem benutzerdefinierten Abo werden die Einzelheiten zu Funktionen, Abometrik, Laufzeit, Abrechnung, Hoch- und Herunterskalierung, angeschlossenen Geräten sowie zulässigen Benutzern in der Vereinbarung zwischen dem Kunden und Siemens festgelegt.