Dieses Dokument ist vom Installations- an das Systembedienungspersonal weiterzureichen.
Aufbewahrung und Verfügbarkeit
Schaden durch Fehlnutzung
- Dieses Dokument muss über den gesamten Lebenszyklus des Produkts in nutzbarem Zustand zur Verfügung stehen. Bewahren Sie das Dokument zum Nachschlagen auf und stellen Sie sicher, dass das Dokument den Zielgruppen zugänglich ist.
Falls Sie ein weiteres Exemplar dieses Dokuments benötigen, wenden Sie sich bitte an das Customer Support Center, Tel. +49 89 9221-8000.
Das vorliegende Dokument beschreibt das Onboarding der Punktewolke-Instanzen für die App 360° Viewer.
Gültigkeit
Dieses Dokument bezieht sich auf 360° Viewer.
Zielgruppen
Die Informationen in diesem Dokument richten sich an folgende Zielgruppen:
Endbenutzer sind die primären Benutzer. Dies sind abhängig von der jeweiligen App TGA-Personal, Sicherheitspersonal, Mitglieder einer Feuerwehr, Facility Manager etc. Sie sind für die Überwachung und den Betrieb der Anlagen und zugehörigen Ereignisse verantwortlich. Sie wurden dementsprechend für die Bedienung der Managementstation ausgebildet.
Quellsprache und Referenzdokument
- Die Quellsprache/Originalsprache des Dokuments ist Englisch (en).
Dokumentidentifikation
Die Dokument-ID ist wie folgt zusammengesetzt:
ID-Kodierung |
Beispiele |
---|---|
ID_SpracheLAND_ Änderungsindex -- = mehrsprachig oder international |
A6V10215123_deDE_a A6V10215123_en--_a A6V10315123_----_a |
Datumsformat
Das Datumsformat im Dokument entspricht der Empfehlung des internationalen Standards ISO 8601 (Format JJJJ‑MM‑TT).
Darstellungskonventionen
Textauszeichnungen
Besondere Textauszeichnungen sind in diesem Dokument wie folgt dargestellt:
⊳ | Voraussetzung für eine Handlungsanweisung |
Handlungsanweisung mit mindestens zwei Handlungsschritten | |
Handlungsanweisung mit einem Handlungsschritt | |
– | Variante, Option oder Detailinformation einer Handlungsanweisung |
⇒ | Zwischenresultat einer Handlungsanweisung |
⇒ | Endresultat einer Handlungsanweisung |
Aufzählungen | |
[➙ X] | Verweis auf eine Seitenzahl |
'Text' | Zitat, genaue Übereinstimmung |
<Taste> | Kennzeichnung von Tasten |
> | Relationszeichen und zur Kennzeichnung zwischen Schritten einer Abfolge, z. B. 'Menüleiste' > 'Hilfe' > 'Hilfethemen' |
↑ Text | Kennzeichnung eines Glossareintrags |
Ergänzende Informationen und Tipps
Das Symbol 'i' kennzeichnet ergänzende Informationen und Tipps zum vereinfachten Vorgehen.
Layout und Seitenumbrüche
Dieses Dokument wurde in der PDF-Ausgabe automatisch gelayouted. Daher können vereinzelt, beispielsweise bei Texten in Tabellen, Zeilenumbrüche in Wörtern vorkommen. Seitenumbrüche sind mit Regeln erzeugt, jedoch nicht im Kontext optimiert.