Der Cloud-Dienst ist zur Zeit mit den handelsüblichen verbundenen Geräten von Siemens kompatibel. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren verbundenen Geräte.

 

Liste der unterstützten, verbundenen Geräte

SIEMENS: SiPass

SiPass mit Sync Agent 1.0: SiPass Software auf Windows-Computerhardware. Unterstützt wird die Version SiPass MP2.85 (HF05) oder höher.

SiPass mit Sync Agent 2.x: SiPass Software auf Windows-Computerhardware. Unterstützt wird die Softwareversion SiPass MP 2.95 (HF02) oder höher.

SiPass mit mehrerer Softwareapplikationen, die im Weiteren als "Software" bezeichnet werden und Gebäudeeinrichtungsdaten an den Cloud-Dienst übermitteln.

SIEMENS: SIPORT

SIPORT mit Sync Agent 1.0: SIPORT Software auf Windows-Computerhardware. Unterstützt wird die Version SIPORT V3.2.3.359 oder höher.

SIPORT mit Sync Agent 2.x: SIPORT Software auf Windows-Computerhardware. Unterstützt wird die Softwareversion SIPORT V3.3.1.235 oder höher.

SIPORT mit mehreren Softwareapplikationen, die im Weiteren als "Software" bezeichnet werden und Gebäudeeinrichtungsdaten an den Cloud-Dienst übermitteln.

SIEMENS: Siveillance Video

Siveillance Video-Software auf Windows-Computerhardware. Unterstützt wird die Version Siveillance Video 2020R3 oder höher.

Siveillance Video mit mehreren Softwareapplikationen, die im Weiteren als "Software" bezeichnet werden und Gebäudeeinrichtungsdaten an den Cloud-Dienst übermitteln.

Ein verbundenes Gerät muss gekauft und an einem durch die Kundschaft festgelegten Standort installiert werden und zwar wie zwischen Siemens und der Kundschaft für die Nutzung des Cloud-Dienstes vereinbart. Der Kunde ist für die Installation des Connected Device am Standort und alle damit verbundenen Kosten zur Erbringung der Cloud-Dienstleistung gemäss der zugehörigen Dokumentation für das Connected Device verantwortlich.

Webbrowser und Anzeigegeräte

Für die Nutzung des Cloud-Dienstes wird Chrome empfohlen, aber auch andere Standardbrowser können eingesetzt werden. Für ein optimales Benutzererlebnis wird eine Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixel oder höher empfohlen.

Internet-Verbindung

Die Bandbreite der Internet-Verbindung bestimmt die Performance des Cloud-Dienstes.