Speisung | |
---|---|
Betriebsspannung | DC 13.5…35 V |
Externe Absicherung der Zuleitung | Sicherung, träg max. 10 A oder Leitungsschutzschalter max. 13 A oder Speisungsquelle mit Strombegrenzung max. 10 A |
Leistungsaufnahme | < 0.7 W |
Funktionsdaten | |
---|---|
Temperaturfühler | |
Messbereich | -40..+120 °C (R2 = Werkseinstellung) |
Messgenauigkeit 0...70 °C -40...+120 °C |
±1 K ±1.4 K |
Zeitkonstante |
|
Tauchtiefe | Siehe Typenübersicht |
Fühlerelement | Pt 1000 Klasse A gemäss DIN EN 60 751 |
Ausgangssignal, linear (Klemme I1: Last | 4…20 mA -40...+120 °C (Werkseinstellung) Siehe Funktionen |
Nenndruck | PN 16 |
Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
---|---|
Gehäuseschutzart | IP 65 gemäss EN 60529 |
Schutzklasse | III gemäss EN 60730-1 |
Umweltbedingungen Transport Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchtigkeit Mechanische Bedingungen Bedienung Klimatische Bedingungen Temperatur (Gehäuse) Keine LCD LCD-Anzeige lesbar Feuchtigkeit (Gehäuse) |
-25...+70 °C < 95% r.F. Klasse 2M2
-40...+70 °C -25...+70 °C 5...95% r.F. |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Produktnorm | EN 60730-1 Automatische elektr. Regel- u. Steuergeräte für den Hausgebrauch u. ähnliche Anwendungen |
Elektromagnetische Verträglichkeit (Applikationen) | Für Wohn-, Geschäfts- und Industrieumgebungen |
EU-Konformität (CE) | CE1T1782xx *) |
RCM-Konformität | A5W00205393A *) |
UL | UL916; http://ul.com/database |
UKCA | A5W00204748A *) |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration (A5W00193763A*) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Allgemein | |
---|---|
Kabellängen für Messignale | Siehe Datenblatt für signalführendes Gerät |
Elektroanschluss Schraubklemmen | 1 × 2.5 mm2 oder 2 × 1.5 mm2 |
Kabeleintrittshülse (beigelegt) | M 16 × 1.5 |
Werkstoffe und Farben | |
Basis | Polycarbonat, RAL 7001 (silbergrau) |
Abdeckung | Polycarbonat, RAL 7035 (hellgrau) |
Tauchtemperaturelement | Rostfreier Stahl gemäss DIN 17 440 |
Kabeleintrittshülse | PA, RAL 7035 (hellgrau) |
Verpackung | Wellkarton |
Gewicht inklusive Verpackung |
|
*) Die Dokumente können über http://siemens.com/bt/download bezogen werden.