Name | Material | Nenndruck | Manschettentyp | Tauchtiefe | Produkt- |
---|---|---|---|---|---|
Druckverschraubung | V4A (1.4571) | PN 16 | Gewinde mit Dichtungen | --- | AQE2102 |
Tauchhülse | Messing (CuZn37) | PN 10 | Gewinde mit Dichtungen | 100 mm | ALT-SB100 |
Tauchhülse | Messing (CuZn37) | PN 10 | Gewinde mit Dichtungen | 150 mm | ALT-SB150 |
Tauchhülse | V4A (1.4571) | PN 16 | Gewinde mit Dichtungen | 100 mm | ALT-SS100 |
Tauchhülse | V4A (1.4571) | PN 16 | Gewinde mit Dichtungen | 150 mm | ALT-SS150 |
Tauchhülse | V4A (1.4571) | PN 40 | Mit Flansch für Flachdichtung | 100 mm | ALT-SSF100 |
Tauchhülse | V4A (1.4571) | PN 40 | Mit Flansch für Flachdichtung | 150 mm | ALT-SSF150 |