Συνθήκες περιβάλλοντος και ταξινόμηση προστασίας | |
---|---|
Κλάση ασφαλείας | Μετασχηματιστής ρεύματος: Κλάση II Κόμβος δικτύου Κλάση III |
Βαθμός προστασίας του περιβλήματος σύμφωνα με το EN 60529 | IP30 (εξαιρουμένου του μετασχηματιστή ρεύματος) |
Ταξινόμηση | |
Λειτουργία συσκευών αυτόματου ελέγχου |
|
Κλιματικές συνθήκες περιβάλλοντος | |
Μεταφορά (συσκευασία για μεταφορά) σύμφωνα με το EN 60721-3-2 Λειτουργία σύμφωνα με το EN 60721-3-3 | Μεταφορά/Αποθήκευση: Λειτουργία: Θερμοκρασία 0...50 °C (32... 122 °F) Υγρασία αέρα 5...95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) |
Μηχανικές ιδιότητες στις συνθήκες περιβάλλοντος | |
Μεταφορά σύμφωνα με το EN 60721-3-2 Λειτουργία σύμφωνα με το EN 60721-3-3 | Κλάση 2Μ2 Κλάση 3Μ2 |
Πρότυπα, οδηγίες και εγκρίσεις | |
---|---|
Συμμόρφωση Ε.Ε. (CE) | A5W00218222A* |
UKCA | A5W00218223A* |
Περιβαλλοντική συμβατότητα | Η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος A5W00217286A* περιέχει δεδομένα σχετικά με το σχεδιασμό και τις αξιολογήσεις προϊόντων συμβατών με το περιβάλλον (συμμόρφωση με την οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών RoHS, σύνθεση υλικών, συσκευασία, περιβαλλοντικό όφελος, απόρριψη). |
* Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα από την ιστοσελίδα http://siemens.com/bt/download.
Γενικά | |
---|---|
Κόμβος δικτύου με κουτί, έγγραφο χρήστη και παρελκόμενα | 285 g |
Κόμβος δικτύου με παρελκόμενα (μετασχηματιστής ρεύματος και καλώδιο USB) | 223,5 g |
Χρώμα περιβλήματος | Λευκό ιβουάρ |