Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Τάση λειτουργίας

DC 5 V

Κατανάλωση ενέργειας

5 W

Διεπαφές

Ethernet

Βύσμα: 1 x RJ45

Καλώδιο: CAT 5 ή CAT 5e, χωρίς θωράκιση

Τύπος διεπαφής: 100BASE-TX, συμβατός με IEEE 802.3

Ρυθμοί bit: 10/100 Mbps, αυτόματη ανίχνευση

Zigbee

Πρότυπο επικοινωνίας: Βασίζεται στο Zigbee 3.0

Κανάλια Zigbee: 11...26

Συχνότητα: 2,4...2,485 GHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 12 dBm

WLAN

Τύπος διεπαφής: Ασύρματο σημείο πρόσβασης

Υποστηριζόμενα πρότυπα: IEEE 802.11 b/g

Ζώνη συχνοτήτων: 2,4…2,485 GHz

Κανάλια WLAN: 1…13

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 18 dBm

Απόσταση (ανεμπόδιστο πεδίο): Ελάχ. 5 m (16 ft)

Θύρα, περιγραφή και μηχανισμός επαλήθευσης

Θύρα

Περιγραφή υπηρεσίας

Μηχανισμός επαλήθευσης

Θύρα 8883

Για επικοινωνία MQTT/S (MQTT μέσω TLS/SSL) με υπηρεσίες AWS IoT.

  • Χρησιμοποιήστε AWS IoT SDK για τη διασφάλιση μορφών μηνυμάτων MQTT.
  • Εγγραφή, δημοσίευση και επικύρωση μηνυμάτων MQTT.
  • Ελέγξτε εάν το περιεχόμενο μηνύματος (π.χ. τιμή κλειδιού, τύπος κ.λπ.) πληροί τις απαιτήσεις εφαρμογής.

Θύρα 53

DNS

-

Θύρα 5353

mDNS

-

Θύρα 7680

Λειτουργία WLAN AP μόνο. Η εφαρμογή για κινητά συνδέεται απευθείας στην πύλη και τη συνδέει με την πλατφόρμα AWS IoT.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη χρήση της υπηρεσίας. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε μόνο πατώντας το κουμπί ζεύξης στη συσκευή.

Ελέγξτε εάν το μήνυμα που αποστέλλεται μέσω WebSocket έχει διαμορφωθεί σωστά σύμφωνα με το πρωτόκολλο εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι τα πεδία, οι τύποι δεδομένων και τα εύρη τιμών πρέπει να είναι σωστά.

Θύρα 7681

Λειτουργία WLAN LAN. Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία ανάμεσα στην πύλη και την εφαρμογή για κινητά μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης web socket.

  • Ελέγξτε εάν δημιουργείται ασφαλής σύνδεση με τα πιστοποιητικά.
  • Ελέγξτε ότι τα δεδομένα εστάλησαν σωστά και ότι δεν έχουν αλλάξει μετά την αποστολή τους.
  • Ελέγξτε ότι τα πεδία, οι τύποι δεδομένων και τα εύρη τιμών έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εφαρμογής.

Θύρα 443

prod.ssh.siemens.com, ο διακομιστής περιβάλλοντος προϊόντος. (HTTPS)

  • Ελέγξτε την κατάσταση απόκρισης, τον τρόπο χειρισμού των εξαιρέσεων για μη αναμενόμενους κωδικούς κατάστασης και την εξαγωγή του αρχείου καταγραφής.
  • Ελέγξτε τη δομή και τη μορφή των δεδομένων απόκρισης, τα ζεύγη κλειδί-τιμή και τους τύπους δεδομένων των δεδομένων JSON.