Condizioni ambientali e categoria di protezione | |
---|---|
Classe di sicurezza | Adattatore di alimentazione: classe II Hub: classe III |
Grado di protezione dell'alloggiamento secondo EN 60529 | IP30 (escluso adattatore di alimentazione) |
Classificazione | |
Funzione dei dispositivi di controllo automatico |
|
Condizioni ambientali climatiche | |
Trasporto (prodotto imballato per il trasporto) secondo EN 60721-3-2 Funzionamento secondo EN 60721-3-3 | Trasporto/stoccaggio: Uso: temperatura 0...50 °C (32... 122 °F) umidità dell'aria 5...95% UR (senza condensa) |
Condizioni ambientali meccaniche | |
Trasporto secondo EN 60721-3-2 Funzionamento secondo EN 60721-3-3 | Classe 2M2 Classe 3M2 |
Standard, direttive e approvazioni | |
---|---|
Conformità UE (CE) | A5W00218222A* |
UKCA | A5W00218223A* |
Compatibilità ambientale | La dichiarazione ambientale del prodotto A5W00217286A* contiene dati sulla progettazione e sulle valutazioni dei prodotti compatibili con l'ambiente (conformità RoHS, composizione dei materiali, imballaggio, benefici ambientali, smaltimento). |
*I documenti possono essere scaricati da http://siemens.com/bt/download.
Informazioni generali | |
---|---|
Hub con scatola, documentazione utente e accessorio | 285 g |
Hub con accessorio (adattatore di alimentazione e cavo USB) | 223,5 g |
Colore dell'alloggiamento | Bianco avorio |