Alimentazione elettrica

Tensione di esercizio

CC 5 V

Consumo di energia

5 W

Interfacce

Ethernet

Spina: 1 x RJ45

Cavo: CAT 5 o CAT 5e, non schermato

Tipo di interfaccia: 100BASE-TX, compatibile con IEEE 802.3

Bit rate: 10/100 Mbps, rilevamento automatico

Zigbee

Standard di comunicazione: Basata su Zigbee 3.0

Canali Zigbee: 11...26

Frequenza: 2,4...2,485 GHz

Potenza massima in radiofrequenza: 12 dBm

WLAN

Tipo di interfaccia: punto di accesso wireless

Standard supportati: IEEE 802.11 b/g

Banda di frequenza: 2,4…2,485 GHz

Canali WLAN: 1…13

Potenza massima in radiofrequenza: 18 dBm

Distanza (campo libero): min. 5 m (16 piedi)