Caratteristiche di ingresso | |
---|---|
Tensione di ingresso nominale | AC 100...240 V |
Intervallo operativo | AC 90...264 V |
Frequenza di ingresso nominale | 47…63 Hz |
Corrente di ingresso | Massimo 0,2 A con ingresso CA 100 V e carico max. |
Consumo energetico in standby | ≤ 0,1 W con ingresso AC 230 V e senza carico |
Caratteristiche di uscita | |
---|---|
Tensione di uscita nominale | 5 V |
Corrente rappresentativa | 1 A |
Intervallo di tensione di uscita | DC 4,9...5,4 V |
Attivazione del tempo di ritardo | Massimo 3 secondi a AC 100 V e con carico max. |
Lunghezza del cavo | |
---|---|
Lunghezza del cavo di collegamento prefabbricato | 1,5 m |